5/8 L DC RL

5/8 L DC RL
5/8 L DC RL

Shaft, 60 Case, 0.6240 / 0.6245 in Diameter, Deep Case, Classe L, Steel, 60 Rockwell C Min., Comprimento aleatório (RL), 202 in Longo

Lead Time:  5 Days 
US$ 329,41 each Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Eixo de classe L projetado para ser usado com mancais Super, Super Smart e XA Precision Ball Bushing.
  • Disponível em comprimentos aleatórios.
  • Retificação excêntrica líder da indústria para um acabamento de superfície de 8 Ra máx.
  • Circularidade de 0,000080"
  • Linearidade de 0,001" por pé cumulativo quando enviado de fábrica.

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[d] Diâmetro real0.6240 / 0.6245 in 
[d] Eixo, diâmetro nominal0.625 in
Comprimento202 in